Login
Komponentenreferenz

Innovative Technologie mit Roboter-Servosystemen

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

Aufgabe & Lösung

Die von AVITECH Srl - Automation Technology entwickelte und realisierte Automatisierung ist eine Mischung aus innovativen Technologien mit mehreren Roboter-Servosystemen, komplett mit austauschbaren Werkzeugen. Der Einsatz unserer pneumatischen Greifer der Serie MGP800 in Kombination mit den elektrischen Greifern der Serie GEH6000 und den neuen Werkzeugwechslern der Serie WPR5000 garantiert Kompaktheit, Präzision und optimale Flexibilität des Systems!


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht